ROTA NCML 1400
Hybride klauwplaat met handmatige werkstukcentrering
ID 809002
Hybride klauwplaat, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-klauwcentrering en magnetische klauwplaat
- Klauw snelwisselsysteem met meervoudige tand en groef
- Gesloten doorgangsboring
- Centreringsplaat: ROTA-S plus 2.0 315
- Technologie: Radiale stang
- Type magneet: Dubbel AlNiCo
- Met demagnetisatiecyclus
- Afmetingen: Ø 1400 x 240 mm
- Slag per klem: 9.9 mm
- Max. centreringskracht: 180 kN
- Max. magnetische houdkracht: 160 N/cm²
- Magnetisch klembereik: 350 - 1400 mm
- Aantal polen: 24
- Aantal kanalen: 6
- Netspanning: 400 V / 50 Hz
- Max. draaisnelheid: 280 1/min
- Gewicht: 2165 kg
Technical details
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 280.0 |
|---|---|
| Force de centrage max. [kN] | 180.0 |
| Forces de maintien magnétique max. [N/cm²] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 220.0 |
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 350.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 1400.0 |
| Course/mors [mm] | 9.9 |
| Nombre de pôles | 24.0 |
| Nombre de canaux | 6.0 |
| Tension secteur | 400 V / 50 Hz |
| Poids [kg] | 2165.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin hybride, mors doux rapportés, clé d’activation, clé de montage, notice d’utilisation et déclaration CE de conformité