arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2

Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors

ID 1520670

Délai de livraison sur demande
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: RAPIDO
Technische gegevens
  • Slag per klem: 13 mm
  • Zuigerslag: 40 mm
  • Max. opspankracht: 130 kN
  • Max. bedieningskracht: 62 kN
  • Max. draaisnelheid: 2300 1/min
  • Gewicht: 59 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding RAPIDO
Max. draaisnelheid [1/min] 2300.0
Max. opspankracht [kN] 130.0
Max. bedieningskracht [kN] 62.0
Slag/klauw [mm] 13.0
Zuigerslag (H) [mm] 40.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.86
Gewicht [kg] 59.0

Levering
Klauwplaat, klauwplaatmontageschroeven, oogbout, afdekplaat en bedieningshandleiding