arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW plus 315-104 A11-GBK

ROTA THW plus 315-104 A11-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 800642

Disponibile in magazzino
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 104 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.6 mm
  • Passo tra i denti: 5.498 mm
  • Corsa del pistone: 28 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Forza di azionamento max: 90 kN
  • Numero di giri max.: 3600 1/min
  • Peso: 70 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 3600.0
Forza di serraggio max. [kN] 160.0
Forza di azionamento max [kN] 90.0
Corsa/griffa [mm] 8.6
Passo tra i denti [mm] 5.498
Corsa del pistone (H) [mm] 28.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.97
Peso [kg] 70.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso