ROTA THW plus 315-104 Z220-GBK
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
Ident.-Nr. 800640
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 104 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 8.6 mm
- Rozteč zubů: 5.498 mm
- Zdvih pístu: 28 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. aktivační síla: 90 kN
- Max. rychlost otáčení: 3600 1/min
- Vlastní hmotnost: 66 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3600.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 90.0 |
| Course/mors [mm] | 8.6 |
| Pas de dent [mm] | 5.498 |
| Course du piston (H) [mm] | 28.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.97 |
| Poids [kg] | 66.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation