arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 852116

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 66 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Betätigungskraft: 42 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 19 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. actuating force [kN] 42.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.12
Weight [kg] 19.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, and operating manual