ROTA NCE 210-66 A6-KV
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
Ident.-Nr. 1374451
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
- Date de fin des ventes: 2024-06-30
- Mandrin de tour automatique allégé
- Perçage: 66 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 4.2 mm
- Course du piston: 18 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Force d'actionnement max.: 38 kN
- Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
- Poids: 17.3 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 38.0 |
| Course/mors [mm] | 4.2 |
| Course du piston (H) [mm] | 18.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.092 |
| Poids [kg] | 17.3 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin et manuel d'utilisation