ROTA NCO 315 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante senza foro passante
Ident.-Nr. 856030
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 13 mm
- Corsa del pistone: 40 mm
- Forza di serraggio max.: 190 kN
- Forza di azionamento max: 90 kN
- Numero di giri max.: 3600 1/min
- Peso: 59 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3600.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 190.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 90.0 |
| Hub/Backe [mm] | 13.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 40.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.77 |
| Eigenmasse [kg] | 59.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung