arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO 630 Z380-SV90°

ROTA NCO 630 Z380-SV90°

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 856060

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 15 mm
  • Kolbenhub: 45 mm
  • Max. Spannkraft: 330 kN
  • Max. Betätigungskraft: 140 kN
  • Max. Drehzahl: 1600 1/min
  • Gewicht: 263 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 15 (Z380)
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1600.0
Max. Spannkraft [kN] 330.0
Max. Betätigungskraft [kN] 140.0
Hub/Backe [mm] 15.0
Kolbenhub (H) [mm] 45.0
Trägheitsmoment [kgm²] 13.8
Eigenmasse [kg] 263.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung