ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1481324
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: Z520
- Backenschnittstelle: Modul 2
- Ohne Fliehkraftausgleich
- Mit Backeneinzelverstellung
- Futterkörper: EN-GJS-500-7
- Hub/Backe: 23 mm
- Einzelverstellung/Backe: 30 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Max. Spannkraft: 300 kN
- Max. Betätigungskraft: 170 kN
- Max. Drehzahl: 500 1/min
- Gewicht: 849 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z520 |
Verzahnung | Modul 2 |
Max. Drehzahl [1/min] | 500 |
Max. Spannkraft [kN] | 300 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 170 |
Hub/Backe [mm] | 23 |
Kolbenhub (H) [mm] | 57 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 205 |
Einzelverstellung/Backe [mm] | 30 |
Eigenmasse [kg] | 849 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung