THL-A plus 100 M-B
Lünetten mit ausschwenkbarem Hebelarm
Ident.-Nr. 825124
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Manuelle Schmierung
- Ballige Laufrollen
- Spannbereich: 4 - 52 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 1 kN
- Betätigungsdruck: 6 - 50 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 895 m/min
- Gewicht: 6.5 kg
Technische Details
| Type de lubrication | Lubrification manuelle |
|---|---|
| Galets | sphérique |
| Diamètre de serrage min. [mm] | 4.0 |
| Diamètre de serrage max. [mm] | 52.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 50.0 |
| Force de serrage max. par galet [kN] | 1.0 |
| Précision de centrage [mm] | < 0.02 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 895.0 |
| Poids [kg] | 6.5 |