THL plus 100 Z-Z
Lünetten mit rückseitigem Zylinder
Ident.-Nr. 825111
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Zentralschmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich mit Späneschutz: 7 - 66 mm
- Spannbereich ohne Späneschutz: 4 - 66 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 1 kN
- Betätigungsdruck: 6 - 50 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 895 m/min
- Gewicht: 6.5 kg
Technische Details
| Schmierungsart | Zentralschmierung |
|---|---|
| Laufrollen | zylindrisch |
| Min. Spann-Ø [mm] | 4.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 66.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 50.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 1.0 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.02 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 895.0 |
| Gewicht [kg] | 6.5 |