arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB2-LH

ROTA TB2-LH

Pneumatic 3-jaw power chuck with dual stroke system
고속 스트로크 및 클램핑 스트로크와 O.D. 클램핑을 위한 대형 관통 구멍을 포함하는 공압 3죠 전면 척

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최고 품질의 요구 사항을 위한 정밀 쐐기 후크 공압 척
    뛰어난 기계가공 지원
  • 매우 큰 관통 구멍
    모든 표준 파이프 지름의 기계가공
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 시각 안전 장치
    최대 작동 안전
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 개방 및 폐쇄 절차 모니터링
    선반 척의 공정 신뢰성 있는 작동
  • 압력실의 신속한 환기
    더 짧은 공정 시간
  • 척에 통합된 공압 실린더
    유압 실린더가 없는 선반에 특히 적합
  • 밀폐형 가이드웨이
    냉각수와 칩으로부터 최적의 보호
  • 분배기 링을 통한 공기 공급
    매우 간단한 척 제어
  • 시스템 압력에서 높은 고정력
    기계가공 동안 공정 신뢰성 보장
  • 낮은 소음 발생량
    건강 보호 강화
  • 모든 방향에서 강화 및 그라운드 처리된 내식성 기능 구성품
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 빠른 스토크 및 클램핑 스트로크를 제공하는 동력실
    ROTA TB2-LH 파워 척의 원리는 적은 공기 소비에서 최대 고정력과 함께 크고 빠른 죠 스트로크를 달성하는 데 기반을 두고 있습니다. 이는 척 바디의 두 가지 다른 변속비를 기반으로 한 빠른 클램핑 스트로크(LH)로 달성됩니다. 통합된 공압 실린더와 분배기 링으로 척을 쉽고 빠르게 작동시킬 수 있습니다. 그러나 이 파워 척은 O.D. 클램핑 전용입니다!
  • 또한 SCHUNK ROTA TB2-LH의 가장 중요한 기능 구성품에는 내식성 코팅이 적용되어 척의 서비스 수명이 상당히 늘어났습니다.