OPUS-H3 130-52
Hohlspannzylinder
Ident.-Nr. 1360385
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hohlspannzylinder
- Durchgangsbohrung: 52.5 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Kolbenfläche: 131 cm²
- Zugkraft bei 45 bar: 58 kN
- Leckölmenge: 3.5 l/min
- Max. Betriebsdruck: 45 bar
- Max. Drehzahl: 6300 1/min
- Gewicht: 15 kg
Technische Details
| Max. rotational speed [1/min] | 6300.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 131.0 |
| Piston stroke [mm] | 25.0 |
| Through-hole [mm] | 52.5 |
| Max. pressure [bar] | 45.0 |
| Pull force at 45 bar [kN] | 58.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 3.5 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.04 |
| Power consumption [kW] | 1.2 |
| Weight [kg] | 15.0 |