OPUS-V 70
Vollspannzylinder
Ident.-Nr. 823320
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Vollspannzylinder
- Durchgang für Medienzuführung: 12.5 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Kolbenfläche: 28 cm²
- Zugkraft bei 40 bar: 11 kN
- Leckölmenge: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. Betriebsdruck: 70 bar
- Max. Drehzahl: 7000 1/min
- Gewicht: 8.5 kg
Technische Details
| Max. rotational speed [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 28.0 |
| Piston stroke [mm] | 40.0 |
| Max. pressure [bar] | 70.0 |
| Pull force at 40 bar [kN] | 11.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 1.5 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.012 |
| Weight [kg] | 8.5 |