KSF3 200-PM
ID 1514330
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 공압식 말단 위치 모니터링
- 공압식 접촉 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 200 x 200 x 90,2 mm
- 클램핑 포스 범위: 26 - 35 kN
- 죠당 스트로크: 4 mm
- 최대 죠 높이: 100 mm
- 반복 정밀도: 0.02 mm
- 개방 압력: 6 - 9 bar
- 스트로크당 공기 소모량: 2550 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1.2 s
- 중량: 24 kg
Technické údaje
| Corsa per griffa [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio min. [kN] | 26.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 35.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 100.0 |
| Distanza H [mm] | 30.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 2550.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.2 |
| Peso [kg] | 24.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Campo di serraggio
La forza di serraggio dipende dalla corsa dovuta dalla tensione della molla. La forza di serraggio massima viene raggiunta nella condizione "aperta", la forza di serraggio minima nella condizione "chiusa".
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)