arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3 250-Z-PM

KSF3 250-Z-PM

스프링이 장착되어 있는 2-죠 클램핑 포스 블록

Ident.-Nr. 1457395

Auf Lager
스프링 부하 클램핑 포스 블록 표준

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 중앙 클램핑
  • 표준 스트로크
  • 지그 생성 포지셔닝 보어
  • 공압식 말단 위치 모니터링
  • 공압식 접촉 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 치수: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 클램핑 포스 범위: 37 - 50 kN
  • 죠당 스트로크: 5 mm
  • 최대 죠 높이: 150 mm
  • 반복 정밀도: 0.02 mm
  • 개방 압력: 6 - 9 bar
  • 스트로크당 공기 소모량: 4600 cm³
  • 닫힘시/열림시 시간: 1.5 s
  • 중량: 40 kg
Hub pro Backe [mm] 5.0
Min. Spannkraft [kN] 37.0
Max. Spannkraft [kN] 50.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 150.0
Abstand H [mm] 40.0
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] 4600.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.5
Gewicht [kg] 40.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Spannkraftbereich
Die Spannkraft ist aufgrund der Federspannung abhängig vom Hub. Max. Spannkraft wird im Zustand „geöffnet“, min. Spannkraft im Zustand „geschlossen“ erreicht.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)