KSF3-F 315-Z-PM
Ident.-Nr. 1514351
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Mit fester Backe
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 315 x 315 x 136 mm
- Spannkraftbereich: 69 - 95 kN
- Hub pro Backe: 13 mm
- Max. Backenhöhe: 200 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Hub: 10750 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 2 s
- Gewicht: 86 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Min. Spannkraft [kN] | 69.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 95.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 200.0 |
| Abstand H [mm] | 40.0 |
| Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] | 10750.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 86.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).