MFRR-A1-050 Ø600
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
Ident.-Nr. 420623
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: Ø600 x 66 mm
- Polgröße: 50 x 50 mm
- Anzahl Pole: 52 (Polgewinde M8)
- Max. Haltekraft je Pol: 3.92 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 205 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 130 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technische Details
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 205.0 |
| Anzahl Pole | 52.0 |
| Anschluss | 4-PIN |
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 130.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen