MFRS2
Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado
Placas de fixação eletromagnéticas permanentes com nova indicação de status ePaper para indicação clara do status de fixação
Descrição
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 새 ePaper 상태 디스플레이
클램핑 상태를 시각화하여 신뢰성 있는 클램핑과 최대 공정 안정성을 확보하십시오 - 한 번의 셋-업으로 공작물 5면을 가공합니다.
한 번의 설정을 통해 정확도를 높이고 기계 스핀들에 대한 접근성을 최적화함 - 전체 공작물에 걸쳐 영구적인 자기 클램핑 포스 유지
변형과 진동을 줄이면서 공작물을 클램핑함 - 저진동 클램핑
표면이 개선되고 정밀도가 크게 향상 - 변형을 일으키지 않는 클램핑
클램핑 포스로 인한 공작물의 변형 및 내부 힘 없음 - 제어 장치가 기계 제어 시스템과 호환됨
자동화된 적용분야에서도 사용 가능 - 모듈 원칙
용도 또는 기계 유형에 따라 모듈형 디자인 원칙대로 자기 척을 결합하거나 연장할 수 있습니다. - 수 초 이내에 클램핑
설치 시간을 최소화하여 생산성을 높임 - MAG/DEMAG 공정의 1회성 에너지 공급을 위한 최첨단 전자영구 기술
신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 공작물 클램핑
옵션 및 특별 정보
- 새로운 ePaper 상태 디스플레이가 있는 자기 척
MAGNOS MFRS는 항상 강자성 워크피스의 강력한 클램핑을 대표해 왔으며, 까다로운 밀링 작업에 이상적인 깊이 침투하는 자기장이 특징입니다. 새로운 MFRS2 세대에는 시장에서 유일하게 ePaper 상태 디스플레이가 탑재되어 있어 기계 조작자에게 자기 척이 활성화되었는지 비활성화되었는지를 명확하게 알려줍니다. MAGNOS 앱과 함께 사용하면 가공 과정을 시뮬레이션할 수 있어 모든 불확실성이 제거됩니다. 이전과 마찬가지로, 폴 확장을 사용하면 윤곽을 방해하지 않고 5개 면에서 대형 워크피스를 클램핑할 수 있습니다. 게다가, 적용 분야와 기계 툴에 따라 여러 개의 자석 척을 서로 결합하여 확장하는 것도 가능합니다.