arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSR 160

NSR 160

Roboterkupplungen

Ident.-Nr. 471915

Auf Lager
Robotermodul Nullpunktspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Integrierte Abblasfunktion
Technische Daten:
  • Abmessungen: 159 x 60 x 62 mm
  • Einzugskraft: 4 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 15 kN
  • Max. Moment Mx: 600 Nm
  • Max. Moment Mz: 1600 Nm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.02 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 1.6 kg
Länge [mm] 159.0
Breite [mm] 60.0
Einzugskraft [kN] 4.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 15.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.02
Moment Mx max. [Nm] 600.0
Moment Mz max. [Nm] 1600.0
Gewicht [kg] 1.6

Levering
Robotmodule, pasbouten, bevestigingsschroeven, O-ringen, bedieningshandleiding; zonder naderingsschakelaars