arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPA-XY 40

SPA-XY 40

Upínací čepy

ID 471156

Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Kompenzační čepy
  • Vyrovnlávání ve všech směrech
  • Nerezová ocel
Technické údaje:
  • Přídržná síla M10: 35 kN
  • Kompenzace ve směru X: ± 1 mm
  • Kompenzace ve směru Y: ± 1 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Přídržná síla M10 [kN] 35.0
Kompenzace ve směru X [mm] ± 1
Kompenzace ve směru Y [mm] ± 1
Materiál Nerezová ocel
Varianta Vyrovnlávání ve všech směrech
Vlastní hmotnost [kg] 0.3

Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu