SPB 40-16
Clamping pins
ID 471065
Clamping pins standard
Product features:
Product features:
- Standard clamping pins
- Positioning pin
- Stainless steel
- Holding force M12: 50 kN
- Holding force M16: 75 kN
- Weight: 0.3 kg
Technische Details
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Força de retenção M16 [kN] | 75.0 |
| Material | Aço inoxidável |
| Variante | Pino de posicionamento |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pinos de fixação, parafuso de fixação