arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPB-S 40

SPB-S 40

Spannbolzen

Ident.-Nr. 1323856

Auf Lager
Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Schwalbenschwanzbolzen
  • Positionierbolzen
  • Brünierter Stahl
Technische Daten:
  • Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
  • Haltekraft: 15 kN
  • Gewicht: 0.4 kg
Haltekraft [kN] 15.0
Werkstoff Brünierter Stahl
Variante Positionierbolzen
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
Spannbolzen