arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SEP 270-3

SEP 270-3

Spannmittelerhöhungen

ID 471520

Spannmittelerhöhung Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite vorbereitet für unterschiedliche Spannmittel
  • Unterseite 1fach Spannbolzen SPx 40 und Indexierbolzen IXB V1
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø280 x 120 mm
  • Winkellage Arbeitsebene: 3 x 45°
  • Winkelteilung: 3 x 120°
  • Gewicht: 31 kg
Durchmesser [mm] 280.0
Gewicht [kg] 31.0

Lieferumfang
Pyramidenkonsole, Spannbolzen, Indexierbolzen, Ringschraube; ohne Spannmittel