arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SEZ-ER40-120

SEZ-ER40-120

Extensiones de altura de dispositivos de sujeción

N.º de identificação 471575

Em estoque
Extensión de altura de dispositivos de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Parte superior para la fijación de collet chucks ER 40
  • Perno de sujeción unidireccional inferior SPx 40 con pin de indexado IXB V1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø154 x 120 mm
  • Diámetro de sujeción: 3 - 26 mm
  • Profundidad de sujeción máx.: 96 mm
  • Profundidad de sujeción con tornillo de ajuste longitudinal: 20 - 50 mm
  • Material: Acero
  • Peso: 5.3 kg
Diámetro [mm] 154.0
Diámetro de la pieza mín. [mm] 3.0
Diámetro de la pieza máx. [mm] 26.0
Material Acero
Peso [kg] 5.3

Lieferumfang
Spannzangenaufnahme, Längenverstellschraube, Spannbolzen, Druckfeder, Indexierbolzen, Überwurfmutter; ohne Spannzange