NSL3 400
Estações de fixação
N.º de identificação 1323572
Estação de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- NSE3 138 4 vias
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Dimensões: 399 x 399 x 60 mm
- Força de tração: 32 kN
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 35.7 kg
Detalhes técnicos
| Length [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 399.0 |
| Pull-down force [kN] | 32.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Weight [kg] | 35.7 |
Scope of delivery
Clamping station, sealing nipple, dust protection cap, eye bolts, operating manual; without clamping pin, without cylindrical clamps