arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPA-HT mini 20

SPA-HT mini 20

Perni di serraggio

Ident.-Nr. 1393004

Auf Lager
Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perni di serraggio standard
  • Perni di centraggio
  • Per applicazioni ad alta temperatura
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M6 (fino a 200 °C): 15 kN
  • Forza di ancoraggio M6 (da 200 a 520 °C): 6 kN
  • Forza di ancoraggio M8 (fino a 200 °C): 25 kN
  • Forza di ancoraggio M8 (da 200 a 520 °C): 10 kN
  • Peso: 0.03 kg
Variante Perni di centraggio
Peso [kg] 0.03

La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio