PAL S mini 199 x 199
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 435340
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
- Dimensiones: 199 x 199 x 16 mm
- Material: Acero
- Paralelismo superficial: 0.02 mm
- Peso: 5.2 kg
Specifiche tecniche
| Longitud [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 199.0 |
| Material | Acero |
| Paralelismo superficial [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 5.2 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, mangos de aluminio