arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Pinos de fixação para NSE mikro

Pernos de sujeción para NSE mikro

Pasadores de sujeción
Pernos de sujeción con cono corto para una conexión por unión de forma de piezas o dispositivos con los módulos de sujeción.

Vantagens – Seus benefícios

  • Posicionamento via cone
    Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os módulos NSE mikro
    Sem perigo de confusão ou operação incorreta
  • Design de aço inoxidável livre de corrosão
    Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo

Opções e informações especiais

  • VERO-S SPA mikro 10
    Pinos de fixação com cone retificado em toda a circunferência para fixação e posicionamento micro preciso com precisão de repetição < 0,005 mm.
  • VERO-S SPB mikro 10
    Pinos de espada com duas superfícies retificadas para alinhamento e posicionamento exatos do palete de fixação, dispositivo de fixação ou peça.
  • VERO-S SPC mikro 10
    Pino de fixação com folga de centralização para fixação adicional do palete de fixação, do dispositivo de fixação ou da peça sem função de alinhamento.