arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFGX 315 Abbildung ähnlich

SFGX 315

Grundbacken

Ident.-Nr. 149303

Lieferzeit auf Anfrage
SFGX 315, Grundbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 26 mm
  • Stegbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Tools:
  • Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 26.0
Stegbreite S [mm] 12.0
Breite B [mm] 32.0
Höhe H [mm] 46.0
Höhe H1 [mm] 43.0
Länge L [mm] 110.0
Lochabstand b [mm] 54.0
Schrauben M12
m/Satz [kg] 2.69