HGKHA 171
Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Ident.-Nr. 122204
HGKHA 171, Harte Krallenbacken für Außenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Außenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 12.0 |
| Breite B [mm] | 35.0 |
| Höhe H [mm] | 50.0 |
| Länge L [mm] | 60.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 20.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand b [mm] | 21.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 1.3 |