HGKHA 253
Harte Krallenbacken für Außenspannung
Ident.-Nr. 122214
HGKHA 253, Harte Krallenbacken für Außenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 16 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 16.0 |
| Larghezza B [mm] | 45.0 |
| Altezza H [mm] | 60.0 |
| Lunghezza L [mm] | 80.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 22.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 29.0 |
| Vite | M16 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 2.8 |