SZI 25-18
Harte Krallenbacken für Innenspannung
ID 123181
SZI 25-18, Harte Krallenbacken für Innenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technical details
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 55.0 |
| Länge L [mm] | 79.2 |
| Einspanntiefe T [mm] | 25.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand b [mm] | 22.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 2.2 |