arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZKI 409

SZKI 409

Castanhas duras para I.D. Fixação

Ident.-Nr. 166166

Auf Lager
SZKI 409, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 18 mm
  • Largura do caminho: 30 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas duras para I.D. Fixação
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 18.0
Largura da guia S [mm] 30.0
Largura B [mm] 60.0
Altura H [mm] 78.0
Altura H1 [mm] 71.0
Comprimento L [mm] 142.0
Profundidade de aperto T [mm] 33.0
Parada da peça G M8
Espaçamento do furo b [mm] 60.0
Parafusos M16
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 7.64
Em combinação com as castanhas base SFG 630-400
Se usado em conjunto com as castanhas base SCHUNK EWB-MT 400