arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NS 181 图片仅供参考

NS 181

单个 T 型螺母

ID 143105

NS 181, 单个 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 最大拧紧扭矩: 220 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 单个 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 35.8
高度 H [mm] 34.5
高度 H1 [mm] 14.5
长度 L [mm] 30.8
圆柱形螺栓 M18 x 55
最大允许紧固力矩 [Nm] 220.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)