arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NS 240 類似のイラスト

NS 240

シングル T ナット

Ident.-Nr. 140104

Auf Lager
NS 240, シングル T ナット

特長:
  • 溝幅: 30 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 450 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ シングル T ナット
スロット幅 N [mm] 30.0
幅 B [mm] 42.0
高さ H [mm] 41.0
高さ H1 [mm] 15.0
長さ L [mm] 34.0
平頭ネジ M24 x 50
最大許容締め付けトルク [Nm] 450.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください