arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PT 25-4 Abbildung ähnlich

PT 25-4

Pendelbacken Trägerbacken

Ident.-Nr. 191107

Auf Lager
PT 25-4, Pendelbacken Trägerbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 3/32" x 90°
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Pendelbacken Trägerbacken
Verzahnung 3/32" x 90°
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 70.0
Länge L [mm] 170.0
Gewinde Auflagebolzen G M8
Lochabstand a [mm] 30.0
Lochabstand b [mm] 45.0
Schrauben M20
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Stück [kg] 4.51