Pendelbacken Trägerbacken
Pendelbacken Trägerbacken
Die Pendelblockträgerbacke bzw. die Pendelaufsatzträgerbacke ist Bestandteil der Pendelbacke. Diese besteht aus einer Trägerbacke mit Lagerbolzen, einer Pendelbrücke sowie Spanneinsätzen.
Die Pendelbacken ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke. Um andere Werkstückdurchmesser zu spannen, werden Pendelbrücken einfach ausgewechselt.
Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
Die Pendelbacken ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke. Um andere Werkstückdurchmesser zu spannen, werden Pendelbrücken einfach ausgewechselt.
Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Mordazas flexibles para soluciones eficientes
En un periodo de tiempo muy corto, es posible reequipar de forma económica, chucks de 3 mordazas convencionales a 6 puntos de sujeción - Diseños especiales con mordazas de pendulo
Las mordazas pendulares ofrecen una gran variedad de opciones para dominar tareas de sujeción inusuales con confianza.
Opciones e información especial
- Péndulo de 6 puntos
Las mordazas de péndulo se utilizan para sujetar las piezas de pared delgada. La deformación de la pieza se reduce de forma significativa gracias a la disposición uniforme de las posiciones de sujeción en el perímetro (6 x 60°). - Péndulo de 12 puntos
Para piezas con paredes aún más finas recomendamos las garras de péndulo con 12 puntos de sujeción. Nuestros asesores técnicos emplean programas de cálculo para determinar si se debe emplear un péndulo de 6 o 12 puntos.