arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SP-HB 630 Abbildung ähnlich

SP-HB 630

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 125106

Begrenzt verfügbar
SP-HB 630, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 3/32" x 90°
  • Nutbreite: 30 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung 3/32" x 90°
Nutbreite N [mm] 30.0
Breite B [mm] 75.0
Höhe H [mm] 88.0
Länge L [mm] 174.5
Einspanntiefe T [mm] 30.0
Lochabstand a [mm] 44.5
Lochabstand b [mm] 50.0
Lochabstand c [mm] 50.0
Schrauben M24
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 15.46