ROTA TPS 200-52 K-SV90°
Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt
Ident.-Nr. 816147
Stationäres Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Hub pro Backe: 4.2 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 68 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Futterhöhe: 135.5 mm
- Gewicht: 34 kg
Détails techniques
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 68.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 4.2 |
| Gewicht [kg] | 34.0 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Stiftschrauben, Nutensteine, gerade Verschraubung, Winkel-Schnellverschraubung, Montagewerkzeug, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken