arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WDM-5X-BM 80-75

WDM-5X-BM 80-75

基础和叠加模块

ID 1398160

库存紧张
工件直接夹持系统的标准型号

产品特性:
  • 基础模块
  • 手动系统
技术参数:
  • 尺寸: 143 x 98 x 75 mm
  • 下拉力: 15 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 启动扭矩: 15 Nm
  • 重量: 3.55 kg
直径 [mm] 80.0
高度 H [mm] 75.0
下拉力 [kN] 15.0
启动扭矩 [Nm] 15.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 3.55

标配范围
基本模块、操作手册;无安装螺钉、无定位销