arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

ID 207618

product.stock.stockLevelStatus.inStock
WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • バヨネットロック付モデル設計 ISOG
  • クランプ径: 6 mm
  • 長さ: 50 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Baïonnette WZS GZB-S
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Poids [kg] 0.1

Version
Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande