SGA-5 125-72-19
Adapterplaat
N.º de identificação 1323073
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Adapterplaat, vast
- Interface 1: W-38
- Geschikt voor: KSC-D 80-300
- Afmetingen: 125 x 72 x 19 mm
- Gewicht: 1.3 kg
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 72.0 |
| Hoogte [mm] | 19.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven, zonder zesvoudig omkeerbare klemmen