SGA-5 180-98-22
어댑터 플레이트
ID 1322976
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 어댑터 플레이트, 고정식
- 인터페이스 1: W-38
- 적합한 대상: KSC-D 125
- 치수: 180 x 98 x 22 mm
- 중량: 2.8 kg
Technical details
| 폭 [mm] | 180.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 98.0 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 2.8 |
제공 범위
시스템 죠, 장착 나사(6겹 역방향 죠 제외)