AB 458 M8
ワークピン
Identifikačné číslo 1345671
AB 458 M8, ワークピン ソフト
- 高さ H: 45 mm
- レンチサイズ A/F: 14
- ねじ G: M8
- 材質: Stahl C45
- デリバリーユニット: 1 点
Technické údaje
| Výška H [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Veľkosť vidlicového kľúča A/F | 14.0 |
| Závit G | M8 |
| Materiál | Stahl C45 |
| mäkký | áno |
| Dodacia jednotka | 1 kus |