ISST-SMPL 400x300x3 SFM
标准真空夹持技术的附件
N.º de identificação 1487786
标准真空夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 支撑板
- 用于借助 FlexMat 加工工件。
- 无闭合磁铁
- 适用于 SMPL 400 x 300 x 28
- 尺寸: 400 x 300 x 3 mm
- 重量: 1.4 kg
Detalhes técnicos
| Longueur [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 300.0 |
| Hauteur [mm] | 3.0 |
| Poids [kg] | 1.4 |
Etendue de la livraison
Plaque support, bande d'étanchéité (collée), vis Chc