arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFB 160-49-12

GFB 160-49-12

Federblech-Niederzugbacke

Ident.-Nr. 430266

Lieferzeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Federblech-Niederzugbacke
  • Schnittstelle 1: W-160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 49 x 12 mm
  • Gewicht: 0.28 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 12.0
Altura [mm] 49.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.28

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción