GBC 40-22-8
セレーション付きジョー
Ident.-Nr. 490558
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、削り
- インターフェース1: W-40-2
- 寸法: 40 x 22 x 8 mm
- 重量: 0.05 kg
Technische Details
| 幅 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 8.0 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ