arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBN-P 100-35-25

GBN-P 100-35-25

Mors à traction descendante

Ident.-Nr. 430146

Lieferzeit auf Anfrage
Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à traction descendante de précision
  • Interface 1: W-100-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 35 x 25 mm
  • Poids: 0.7 kg
Largeur [mm] 100.0
Profondeur [mm] 25.0
Hauteur [mm] 35.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.7

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation