S3A-G5 140
3-Achs-Backen grip
Ident.-Nr. 1471167
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Achs-Backen grip
- Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 140
- Abmessungen: 69 x 48 x 31 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 0.4 kg
- Glatte Stufe: 13 - 76 mm
- Grip-Stufe: 21 - 84 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 51 - 113 mm
- Grip-Stufe: 59 - 121 mm
Technische Details
| Width [mm] | 69.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 31.0 |
| Suitable for | 140 |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
3-axis jaw; without mounting screws